25 MM CTL 5130.000

25 MM CTL 5130.000
60 Case, métrico

60 Case , 25 mm Diâmetro, Métrico, Aço carbonoRockwell C Mín. 60

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$395.86 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento personalizado:

Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm

Usinagem especial

É necessário um comprimento personalizado (à esquerda).


  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 25.0000
[ToleranceValues] 25.00/24.99 mm

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Sem opção
Material, eixo Aço carbono 1566
Acabamento da superfície 0,20 Ra µm
Classe de tolerância Class MM
Dureza Rockwell C Mín. 60
Linearidade 0,0254 mm por pé cumulativo (0,051 mm TIR)
Comprimento 5.130,0 mm / 202,0 in
Diâmetro 25 mm / 0,984 in
Peso 19,853 kg / 43,769 lbs
Profundidade do encaixe, mínima 2,030 mm / 0,080 in
Redondeza 0,00200 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?